Vis de butée avec barre en T fixe, DIN 6304 (K0756)

Vis de butée avec barre en T fixe, DIN 6304 (K0756)
· Conviennent pour la fixation et le serrage manuels

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0756.106X40
K0756.106X50
K0756.108X50
K0756.108X60
K0756.110X60
K0756.110X70
K0756.112X70
K0756.112X80
K0756.116X75
K0756.116X90
K0756.116X110
K0756.120X75
K0756.120X90
K0756.120X110
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
L1
(mm)
L2 L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
Z2

7.66 €

1 4 jours M61254.54010502.2306

7.85 €

1 4 jours M61254.55010502.2406

8.61 €

1 4 jours M814665012603357.5

9.02 €

1 4 jours M814666012603457.5

10.37 €

1 4 jours M1018886014803.6409

10.74 €

1 4 jours M1018887014803.6509

11.12 €

1 4 jours M122010870181004.55010

11.59 €

1 4 jours M122010880181004.56010

15.03 €

1 4 jours M1624121275201205.35512

15.39 €

1 4 jours M1624121290201205.37012

16.27 €

1 4 jours M16241212110201205.39012

21.87 €

1 4 jours M20301615.575281405.65514

23.06 €

1 4 jours M20301615.590281405.67014

23.94 €

1 4 jours M20301615.5110281405.69014

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier Corps de finition de surface(mm) noir oxydé

Assistance technique