Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0756.210X40 |
K0756.210X50 |
K0756.212X50 |
K0756.212X60 |
K0756.216X55 |
K0756.216X70 |
K0756.216X90 |
K0756.220X55 |
K0756.220X70 |
K0756.220X90 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | L1 (mm) | L2 | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | Z2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.21 € | 1 | 4 jours | M10 | 18 | 8 | 8 | 40 | 32 | 80 | 3.6 | 30 | 9 | ||
12.49 € | 1 | 4 jours | M10 | 18 | 8 | 8 | 50 | 32 | 80 | 3.6 | 40 | 9 | ||
14.77 € | 1 | 4 jours | M12 | 20 | 10 | 8 | 50 | 35 | 100 | 4.5 | 40 | 10 | ||
15.20 € | 1 | 4 jours | M12 | 20 | 10 | 8 | 60 | 35 | 100 | 4.5 | 50 | 10 | ||
20.57 € | 1 | 4 jours | M16 | 24 | 13 | 12 | 55 | 40 | 120 | 5.3 | 45 | 12 | ||
21.28 € | 1 | 4 jours | M16 | 24 | 13 | 12 | 70 | 40 | 120 | 5.3 | 60 | 12 | ||
22.49 € | 1 | 4 jours | M16 | 24 | 13 | 12 | 90 | 40 | 120 | 5.3 | 80 | 12 | ||
29.03 € | 1 | 4 jours | M20 | 30 | 16 | 15.5 | 55 | 45 | 140 | 5.6 | 45 | 14 | ||
30.02 € | 1 | 4 jours | M20 | 30 | 16 | 15.5 | 70 | 45 | 140 | 5.6 | 60 | 14 | ||
31.49 € | 1 | 4 jours | M20 | 30 | 16 | 15.5 | 90 | 45 | 140 | 5.6 | 80 | 14 |
Loading...
Matériau du corps principal | Acier | Corps de finition de surface(mm) | noir oxydé |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
L1(mm)
L2
L3(mm)
L4(mm)
L5(mm)
Z2
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles