Poignée triangulaire 2K ergonomique avec filetage intérieur (K0980)

Poignée triangulaire 2K ergonomique avec filetage intérieur (K0980)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· SYMPA touch : une prise en main et une sécurité de prise optimales grâce à une grande ergonomie

· Une prise en main antidérapante

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0980.05008
K0980.05010
K0980.06308
K0980.06310
K0980.5008
K0980.5010
K0980.6308
K0980.6310
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
Matériau du composant
(mm)
H=Hauteur
(mm)

7.23 €

1 4 jours M853.8Acier inoxydable41

7.23 €

1 4 jours M1053.8Acier inoxydable41

7.73 €

1 4 jours M867.7Acier inoxydable36

7.73 €

1 4 jours M1067.7Acier inoxydable36

6.44 €

1 4 jours M853.8Acier41

6.44 €

1 4 jours M1053.8Acier41

6.96 €

1 4 jours M867.7Acier36

6.96 €

1 4 jours M1067.7Acier36

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Plastique Couleur principale(mm) RAL 7021 gris noir Forme(mm) K
D2(mm) 23.9 H1(Nm) 6 T=profondeur de filetage(mm) 17

Assistance technique