Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Matériau du composant (mm) | L=longueur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.11 € | 1 | 4 jours | M8 | Acier inoxydable | 20 | ||
8.11 € | 1 | 4 jours | M8 | Acier inoxydable | 25 | ||
8.53 € | 1 | 4 jours | M8 | Acier inoxydable | 30 | ||
8.53 € | 1 | 4 jours | M8 | Acier inoxydable | 40 | ||
8.73 € | 1 | 4 jours | M10 | Acier inoxydable | 30 | ||
8.73 € | 1 | 4 jours | M10 | Acier inoxydable | 40 | ||
8.73 € | 1 | 4 jours | M10 | Acier inoxydable | 50 | ||
8.73 € | 1 | 4 jours | M12 | Acier inoxydable | 30 | ||
9.23 € | 1 | 4 jours | M12 | Acier inoxydable | 40 | ||
9.23 € | 1 | 4 jours | M12 | Acier inoxydable | 50 | ||
9.23 € | 1 | 4 jours | M12 | Acier inoxydable | 60 | ||
7.13 € | 1 | 4 jours | M8 | Acier | 20 | ||
7.13 € | 1 | 4 jours | M8 | Acier | 25 | ||
7.36 € | 1 | 4 jours | M8 | Acier | 30 | ||
7.36 € | 1 | 4 jours | M8 | Acier | 40 | ||
7.57 € | 1 | 4 jours | M10 | Acier | 30 | ||
7.57 € | 1 | 4 jours | M10 | Acier | 40 | ||
7.57 € | 1 | 4 jours | M10 | Acier | 50 | ||
7.57 € | 1 | 4 jours | M12 | Acier | 30 | ||
7.98 € | 1 | 4 jours | M12 | Acier | 40 | ||
7.98 € | 1 | 4 jours | M12 | Acier | 50 | ||
7.98 € | 1 | 4 jours | M12 | Acier | 60 |
Loading...
Matériau du corps principal | Plastique | Corps principal, D.E. D(Ø) | 80 | Couleur principale(mm) | RAL 7021 gris noir |
---|---|---|---|---|---|
Forme(mm) | L | D2(mm) | 26 | H=Hauteur(mm) | 37 |
H1(Nm) | 10 |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Matériau du composant(mm)
L=longueur de filetage(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles