Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0785.08008 |
K0785.08010 |
K0785.08012 |
K0785.8008 |
K0785.8010 |
K0785.8012 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Matériau du composant (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.80 € | 1 | 4 jours | M8 | Acier inoxydable | ||
5.80 € | 1 | 4 jours | M10 | Acier inoxydable | ||
5.80 € | 1 | 4 jours | M12 | Acier inoxydable | ||
5.05 € | 1 | 4 jours | M8 | Acier | ||
5.05 € | 1 | 4 jours | M10 | Acier | ||
5.05 € | 1 | 4 jours | M12 | Acier |
Loading...
Matériau du corps principal | Plastique | Corps principal, D.E. D(Ø) | 80 | Couleur principale(mm) | RAL 7021 gris noir |
---|---|---|---|---|---|
Forme(mm) | K | D2(mm) | 26 | H=Hauteur(mm) | 37 |
H1(Nm) | 10 | T=profondeur de filetage(mm) | 17 |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Matériau du composant(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles