Poignées triangulaires à collier haut, filetage intérieur (K0183)

Poignées triangulaires à collier haut, filetage intérieur (K0183)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Avantage : un meilleur réglage

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0183.14006
K0183.15008
K0183.16210
K0183.24006
K0183.25008
K0183.26210
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
Matériau du composant
(mm)
D3
(mm)
H=Hauteur
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)

0.94 €

1 4 jours M640Acier142212

1.40 €

1 4 jours M850Acier182814

1.77 €

1 4 jours M1062Acier223514

2.70 €

1 4 jours M640Acier inoxydable12229

3.63 €

1 4 jours M850Acier inoxydable152813

4.76 €

1 4 jours M1062Acier inoxydable183513

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermodurcissable Couleur principale(mm) Noir
Forme(mm) K

Assistance technique