Poignées étoile triangulaires, forme K (K1083)

Poignées étoile triangulaires, forme K (K1083)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1083.210512
K1083.210514
K1083.24506
K1083.26508
K1083.26510
K1083.28510
K1083.28512
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
D3
(mm)
D6
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(Nm)
H2 T=profondeur de filetage
(mm)
T1
(mm)

5.16 €

1 4 jours M1210535254637.519172

5.70 €

1 4 jours M1410535254637.519192

1.81 €

1 4 jours M645161121181091

2.09 €

1 4 jours M8652215.52823.511.5111.5

2.33 €

1 4 jours M10652215.52823.511.5111.5

3.43 €

1 4 jours M108530213730.516142

3.96 €

1 4 jours M128530213730.516192

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermoplastique Matériau du composant(mm) Laiton
Couleur principale(mm) Noir Forme(mm) K

Assistance technique