Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0274.10000490 |
K0274.100004143 |
K0274.10000590 |
K0274.100005143 |
K0274.10000690 |
K0274.100006143 |
K0274.10004143 |
K0274.1000490 |
K0274.10005143 |
K0274.1000590 |
K0274.10006143 |
K0274.1000690 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Matériau du corps principal | Matériau principal (mm) | Matériau du composant (mm) | Composant de finition de surface (mm) | Couleur principale (mm) | D2 (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | Finition 1 | H1 (mm) | H2 (mm) | Code acier composant | Poids | PL Edelstahl | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.16 € | 1 | 4 jours | M4 | Polyamide | Polyamide | Acier inoxydable | naturel | RAL 7021 gris noir | 12 | 6 | Miniwing | 13,3 | 2,3 | 1.4305 | 0,0060 | true | true | ||
1.16 € | 1 | 4 jours | M4 | Polyamide | Polyamide | Acier inoxydable | naturel | hêtre naturel | 12 | 6 | Miniwing | 13,3 | 2,3 | 1.4305 | 0,0060 | true | true | ||
1.16 € | 1 | 4 jours | M5 | Polyamide | Polyamide | Acier inoxydable | naturel | RAL 7021 gris noir | 12 | 7,5 | Miniwing | 13,3 | 2,3 | 1.4305 | 0,0070 | true | true | ||
1.16 € | 1 | 4 jours | M5 | Polyamide | Polyamide | Acier inoxydable | naturel | hêtre naturel | 12 | 7,5 | Miniwing | 13,3 | 2,3 | 1.4305 | 0,0070 | true | true | ||
1.16 € | 1 | 4 jours | M6 | Polyamide | Polyamide | Acier inoxydable | naturel | RAL 7021 gris noir | 12 | 9 | Miniwing | 13,3 | 2,3 | 1.4305 | 0,0080 | true | true | ||
1.16 € | 1 | 4 jours | M6 | Polyamide | Polyamide | Acier inoxydable | naturel | hêtre naturel | 12 | 9 | Miniwing | 13,3 | 2,3 | 1.4305 | 0,0080 | true | true | ||
0.68 € | 1 | 4 jours | M4 | Autres | Biopolymère | - | - | hêtre naturel | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | ||
0.68 € | 1 | 4 jours | M4 | Autres | Biopolymère | - | - | RAL 7021 gris noir | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | ||
0.68 € | 1 | 4 jours | M5 | Autres | Biopolymère | - | - | hêtre naturel | - | 7,5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
0.68 € | 1 | 4 jours | M5 | Autres | Biopolymère | - | - | RAL 7021 gris noir | - | 7,5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
0.68 € | 1 | 4 jours | M6 | Autres | Biopolymère | - | - | hêtre naturel | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | ||
0.68 € | 1 | 4 jours | M6 | Autres | Biopolymère | - | - | RAL 7021 gris noir | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Forme(mm) | K | A=Longueur de poignée(mm) | 28 | B=Largeur(mm) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
H=Hauteur(mm) | 15 | Désignation | Poignée Papillon | Type de filetage | taraudage |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Matériau du corps principal
Matériau principal(mm)
Matériau du composant(mm)
Composant de finition de surface(mm)
Couleur principale(mm)
D2(mm)
T=profondeur de filetage(mm)
Finition 1
H1(mm)
H2(mm)
Code acier composant
Poids
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles