Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0274.0004 |
K0274.0005 |
K0274.0006 |
K0274.004 |
K0274.005 |
K0274.006 |
K0274.0806 |
K0274.0808 |
K0274.806 |
K0274.808 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Corde acier | Matériau du composant (mm) | Couleur du composant (mm) | Composant de finition de surface (mm) | A=Longueur de poignée (mm) | B=Largeur (mm) | D2 (mm) | H=Hauteur (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | Poids | PL Edelstahl | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.05 € | 1 | 4 jours | M4 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | - | 28 | 13 | - | 15 | 6 | - | - | - | - | - | ||
1.05 € | 1 | 4 jours | M5 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | - | 28 | 13 | - | 15 | 7,5 | - | - | - | - | - | ||
1.05 € | 1 | 4 jours | M6 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | - | 28 | 13 | - | 15 | 9 | - | - | - | - | - | ||
0.62 € | 1 | 4 jours | M4 | - | Laiton | - | - | 28 | 13 | - | 15 | 6 | - | - | - | - | - | ||
0.62 € | 1 | 4 jours | M5 | - | Laiton | - | - | 28 | 13 | - | 15 | 7,5 | - | - | - | - | - | ||
0.62 € | 1 | 4 jours | M6 | - | Laiton | - | - | 28 | 13 | - | 15 | 9 | - | - | - | - | - | ||
1.63 € | 1 | 4 jours | M6 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | - | 40 | 16 | 14,6 | 21 | 12 | 19 | 4 | 0,0170 | true | true | ||
2.04 € | 1 | 4 jours | M8 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | - | 40 | 16 | 14,6 | 21 | 12 | 19 | 4 | 0,0150 | true | true | ||
1.41 € | 1 | 4 jours | M6 | - | Acier | - | passivé-bleu | 40 | 16 | 14,6 | 21 | 12 | 19 | 4 | 0,0170 | false | true | ||
1.77 € | 1 | 4 jours | M8 | - | Acier | - | passivé-bleu | 40 | 16 | 14,6 | 21 | 12 | 19 | 4 | 0,0150 | false | true |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal(mm) | Thermoplastique | Couleur principale(mm) | RAL 7021 gris noir |
---|---|---|---|---|---|
Forme(mm) | K | Type-forme(mm) | avec filetage intérieur | Finition 1 | Miniwing |
Désignation | Poignée Papillon | Type de filetage | taraudage |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Corde acier
Matériau du composant(mm)
Couleur du composant(mm)
Composant de finition de surface(mm)
A=Longueur de poignée(mm)
B=Largeur(mm)
D2(mm)
H=Hauteur(mm)
T=profondeur de filetage(mm)
H1(mm)
H2(mm)
Poids
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles