Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0273.105 |
K0273.1051 |
K0273.106 |
K0273.1061 |
K0273.208 |
K0273.2081 |
K0273.210 |
K0273.2101 |
K0273.904 |
K0273.9041 |
K0273.905 |
K0273.9051 |
K0273.906 |
K0273.9061 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Couleur principale (mm) | A=Longueur de poignée (mm) | B=Largeur (mm) | D2 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (Nm) | T=profondeur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.59 € | 1 | 4 jours | M5 | Poli | 50 | 2.3 | 14 | 24 | 11.5 | 12 | ||
6.05 € | 1 | 4 jours | M5 | grenaillé | 50 | 2.3 | 14 | 24 | 11.5 | 12 | ||
12.59 € | 1 | 4 jours | M6 | Poli | 50 | 2.3 | 14 | 24 | 11.5 | 12 | ||
6.05 € | 1 | 4 jours | M6 | grenaillé | 50 | 2.3 | 14 | 24 | 11.5 | 12 | ||
15.49 € | 1 | 4 jours | M8 | Poli | 75 | 3.4 | 21 | 35 | 16.5 | 15 | ||
10.33 € | 1 | 4 jours | M8 | grenaillé | 75 | 3.4 | 21 | 35 | 16.5 | 15 | ||
15.49 € | 1 | 4 jours | M10 | Poli | 75 | 3.4 | 21 | 35 | 16.5 | 15 | ||
10.33 € | 1 | 4 jours | M10 | grenaillé | 75 | 3.4 | 21 | 35 | 16.5 | 15 | ||
8.43 € | 1 | 4 jours | M4 | Poli | 38 | 1.7 | 10.5 | 18 | 8.5 | 9 | ||
4.58 € | 1 | 4 jours | M4 | grenaillé | 38 | 1.7 | 10.5 | 18 | 8.5 | 9 | ||
8.43 € | 1 | 4 jours | M5 | Poli | 38 | 1.7 | 10.5 | 18 | 8.5 | 9 | ||
4.58 € | 1 | 4 jours | M5 | grenaillé | 38 | 1.7 | 10.5 | 18 | 8.5 | 9 | ||
8.43 € | 1 | 4 jours | M6 | Poli | 38 | 1.7 | 10.5 | 18 | 8.5 | 9 | ||
4.58 € | 1 | 4 jours | M6 | grenaillé | 38 | 1.7 | 10.5 | 18 | 8.5 | 9 |
Loading...
Matériau du corps principal | Acier inoxydable | Corde acier | 1.4308 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Couleur principale(mm)
A=Longueur de poignée(mm)
B=Largeur(mm)
D2(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(Nm)
T=profondeur de filetage(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles