Poignées papillon, unilatérales sans capuchon (K0608)

Poignées papillon, unilatérales sans capuchon (K0608)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Idéal dans les endroits confinés

· Pastille dans différentes combinaisons de couleurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0608.10105
K0608.10106
K0608.10208
K0608.10210
K0608.10904
K0608.10905
K0608.10906
K0608.1105
K0608.1106
K0608.1208
K0608.1210
K0608.1904
K0608.1905
K0608.1906
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Corde acier Matériau du composant
(mm)
Couleur du composant
(mm)
Taille
(mm)
A=Longueur de poignée
(mm)
B=Largeur
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(Nm)
H2 T=profondeur de filetage
(mm)

2.00 €

1 4 jours M51.4305Acier inoxydablebrillant127.55.11422.15.820.810

2.00 €

1 4 jours M61.4305Acier inoxydablebrillant127.55.11422.15.820.810

2.50 €

1 4 jours M81.4305Acier inoxydablebrillant237.56.32133.38.530.514

2.50 €

1 4 jours M101.4305Acier inoxydablebrillant237.56.32133.38.530.514

1.75 €

1 4 jours M41.4305Acier inoxydablebrillant9224.41216.14.515.510

1.75 €

1 4 jours M51.4305Acier inoxydablebrillant9224.41216.14.515.510

1.75 €

1 4 jours M61.4305Acier inoxydablebrillant9224.41216.14.515.510

1.20 €

1 4 jours M5-Acierpassivé-bleu127.55.11422.15.820.810

1.20 €

1 4 jours M6-Acierpassivé-bleu127.55.11422.15.820.810

2.20 €

1 4 jours M8-Acierpassivé-bleu237.56.32133.38.530.514

2.20 €

1 4 jours M10-Acierpassivé-bleu237.56.32133.38.530.514

1.12 €

1 4 jours M4-Acierpassivé-bleu9224.41216.14.515.510

1.12 €

1 4 jours M5-Acierpassivé-bleu9224.41216.14.515.510

1.12 €

1 4 jours M6-Acierpassivé-bleu9224.41216.14.515.510

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermoplastique Couleur principale(mm) RAL 7021 gris noir
Forme(mm) D

Assistance technique