Poignées papillon, taraudées via le filetage (K0274)

Poignées papillon, taraudées via le filetage (K0274)
· Convient spécialement pour le verrouillage avec des tiges filetées plus longues

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· La gamme de produits NOVO grip est synonyme de design attrayant et de forme antidérapante

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0274.10105
K0274.10106
K0274.10208
K0274.10210
K0274.10904
K0274.10905
K0274.10906
K0274.1105
K0274.1106
K0274.1208
K0274.1210
K0274.1904
K0274.1905
K0274.1906
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Corde acier Matériau du composant
(mm)
Composant de finition de surface
(mm)
A=Longueur de poignée
(mm)
B=Largeur
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(Nm)
H2

2.02 €

1 4 jours M51.4305Acier inoxydablebrillant505142411.522

2.02 €

1 4 jours M61.4305Acier inoxydablebrillant505142411.522

2.54 €

1 4 jours M81.4305Acier inoxydablebrillant7572135.61733.3

2.54 €

1 4 jours M101.4305Acier inoxydablebrillant7572135.61733.3

1.77 €

1 4 jours M41.4305Acier inoxydablebrillant384.512188.516.1

1.77 €

1 4 jours M51.4305Acier inoxydablebrillant384.512188.516.1

1.77 €

1 4 jours M61.4305Acier inoxydablebrillant384.512188.516.1

1.22 €

1 4 jours M5-Acierpassivé-bleu505142411.522

1.22 €

1 4 jours M6-Acierpassivé-bleu505142411.522

2.23 €

1 4 jours M8-Acierpassivé-bleu7572135.61733.3

2.23 €

1 4 jours M10-Acierpassivé-bleu7572135.61733.3

1.14 €

1 4 jours M4-Acierpassivé-bleu384.512188.516.1

1.14 €

1 4 jours M5-Acierpassivé-bleu384.512188.516.1

1.14 €

1 4 jours M6-Acierpassivé-bleu384.512188.516.1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermoplastique Couleur principale(mm) RAL 7021 gris noir
Forme(mm) D Type-forme(mm) taraudé via le filetage

Assistance technique