Poignées papillon, filetage extérieur (K0783)

Poignées papillon, filetage extérieur (K0783)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Résistant aux températures de -50 °C à 130 °C

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0783.25006X15
K0783.26008X20
K0783.27510X20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal A=Longueur de poignée
(mm)
B=Largeur
(mm)
D1
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(Nm)
L=longueur de filetage
(mm)

2.05 €

1 4 jours M651151525.59.515

3.50 €

1 4 jours M861.518183111.520

3.93 €

1 4 jours M1076222238.514.520

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermoplastique Matériau du composant(mm) Acier
Couleur du composant(mm) Galvanisé Couleur principale(mm) Noir Forme(mm) L

Assistance technique