Poignées papillon, filetage intérieur (K0783)

Poignées papillon, filetage intérieur (K0783)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Résistant aux températures de -50 °C à 130 °C

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0783.15006
K0783.16008
K0783.17510
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Matériau du composant
(mm)
Couleur du composant
(mm)
A=Longueur de poignée
(mm)
B=Largeur
(mm)
D1
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(Nm)

2.00 €

1 4 jours M6Laiton-51151525.59.5

3.44 €

1 4 jours M8AcierGalvanisé61.518183111.5

3.91 €

1 4 jours M10AcierGalvanisé76222238.514.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermoplastique Couleur principale(mm) Noir
Forme(mm) K T=profondeur de filetage(mm) 14

Assistance technique