Vis papillon, joints de process hygiéniques USIT Freudenberg, rondelles d’étanchéité et d’ajustage (K1313)

Vis papillon, joints de process hygiéniques USIT Freudenberg, rondelles d’étanchéité et d’ajustage (K1313)
· Convient spécialement pour les locaux sanitaires

· Idéal pour dles raccords filetés simples

· La surface polie miroir Ra 0,8 µm garantit un nettoyage facile

· Étanchéité sans zone morte du raccord vissé

· Matériau : Inox 1.4404, très bonne résistance à la corrosion

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1313.2004X8
K1313.2105X10
K1313.2506X12
K1313.3308X16
K1313.4010X20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal A=Longueur de poignée
(mm)
B=Largeur
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(Nm)
L=longueur de filetage
(mm)
L1
(mm)
R
(mm)

14.59 €

1 4 jours M420410.8195.3870.45

15.35 €

1 4 jours M521511.82161090.5

17.15 €

1 4 jours M625614.225712110.55

23.00 €

1 4 jours M833818338.416150.7

36.39 €

1 4 jours M10401022.3401020190.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable Corde acier 1.4404 Couleur principale(mm) Poli

Assistance technique