Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur principale | P=Pas (mm) | Position du montage | Sens de comptage | Indicateur après un tour | Point décimal en position | Tour par minute maximum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.77 € | 1 | 4 jours | RAL 2004 orange | 1 | 1 | 1 | 001,0 | 1 | 500 | ||
62.77 € | 1 | 4 jours | Noir | 1 | 1 | 1 | 001,0 | 1 | 500 | ||
62.77 € | 1 | 4 jours | RAL 2004 orange | 1 | 1 | 2 | 001,0 | 1 | 500 | ||
62.77 € | 1 | 4 jours | Noir | 1 | 1 | 2 | 001,0 | 1 | 500 | ||
62.77 € | 1 | 4 jours | RAL 2004 orange | 1 | 2 | 1 | 001,0 | 1 | 500 | ||
62.77 € | 1 | 4 jours | Noir | 1 | 2 | 1 | 001,0 | 1 | 500 | ||
62.77 € | 1 | 4 jours | RAL 2004 orange | 1 | 2 | 2 | 001,0 | 1 | 500 | ||
62.77 € | 1 | 4 jours | Noir | 1 | 2 | 2 | 001,0 | 1 | 500 | ||
62.77 € | 1 | 4 jours | RAL 2004 orange | 1 | 3 | 1 | 001,0 | 1 | 500 | ||
62.77 € | 1 | 4 jours | Noir | 1 | 3 | 1 | 001,0 | 1 | 500 | ||
62.77 € | 1 | 4 jours | RAL 2004 orange | 1 | 3 | 2 | 001,0 | 1 | 500 | ||
62.77 € | 1 | 4 jours | Noir | 1 | 3 | 2 | 001,0 | 1 | 500 | ||
62.77 € | 1 | 4 jours | RAL 2004 orange | 1 | 4 | 1 | 001,0 | 1 | 500 | ||
62.77 € | 1 | 4 jours | Noir | 1 | 4 | 1 | 001,0 | 1 | 500 | ||
62.77 € | 1 | 4 jours | RAL 2004 orange | 1 | 4 | 2 | 001,0 | 1 | 500 | ||
62.77 € | 1 | 4 jours | Noir | 1 | 4 | 2 | 001,0 | 1 | 500 | ||
62.77 € | 1 | 4 jours | RAL 2004 orange | 1 | 1 | 1 | 00,10 | 2 | 500 | ||
62.77 € | 1 | 4 jours | Noir | 1 | 1 | 1 | 00,10 | 2 | 500 | ||
62.77 € | 1 | 4 jours | RAL 2004 orange | 1 | 1 | 2 | 00,10 | 2 | 500 | ||
62.77 € | 1 | 4 jours | Noir | 1 | 1 | 2 | 00,10 | 2 | 500 | ||
62.77 € | 1 | 4 jours | RAL 2004 orange | 1 | 2 | 1 | 00,10 | 2 | 500 | ||
62.77 € | 1 | 4 jours | Noir | 1 | 2 | 1 | 00,10 | 2 | 500 | ||
62.77 € | 1 | 4 jours | RAL 2004 orange | 1 | 2 | 2 | 00,10 | 2 | 500 | ||
62.77 € | 1 | 4 jours | Noir | 1 | 2 | 2 | 00,10 | 2 | 500 | ||
62.77 € | 1 | 4 jours | RAL 2004 orange | 1 | 3 | 1 | 00,10 | 2 | 500 | ||
62.77 € | 1 | 4 jours | Noir | 1 | 3 | 1 | 00,10 | 2 | 500 | ||
62.77 € | 1 | 4 jours | RAL 2004 orange | 1 | 3 | 2 | 00,10 | 2 | 500 | ||
62.77 € | 1 | 4 jours | Noir | 1 | 3 | 2 | 00,10 | 2 | 500 | ||
62.77 € | 1 | 4 jours | RAL 2004 orange | 1 | 4 | 1 | 00,10 | 2 | 500 | ||
62.77 € | 1 | 4 jours | Noir | 1 | 4 | 1 | 00,10 | 2 | 500 | ||
62.77 € | 1 | 4 jours | RAL 2004 orange | 1 | 4 | 2 | 00,10 | 2 | 500 | ||
62.77 € | 1 | 4 jours | Noir | 1 | 4 | 2 | 00,10 | 2 | 500 | ||
62.77 € | 1 | 4 jours | RAL 2004 orange | 1.25 | 1 | 1 | 001,2/5 | 1 | 500 | ||
62.77 € | 1 | 4 jours | Noir | 1.25 | 1 | 1 | 001,2/5 | 1 | 500 | ||
62.77 € | 1 | 4 jours | RAL 2004 orange | 1.25 | 1 | 2 | 001,2/5 | 1 | 500 | ||
62.77 € | 1 | 4 jours | Noir | 1.25 | 1 | 2 | 001,2/5 | 1 | 500 | ||
62.77 € | 1 | 4 jours | RAL 2004 orange | 1.25 | 2 | 1 | 001,2/5 | 1 | 500 | ||
62.77 € | 1 | 4 jours | Noir | 1.25 | 2 | 1 | 001,2/5 | 1 | 500 | ||
62.77 € | 1 | 4 jours | RAL 2004 orange | 1.25 | 2 | 2 | 001,2/5 | 1 | 500 | ||
62.77 € | 1 | 4 jours | Noir | 1.25 | 2 | 2 | 001,2/5 | 1 | 500 | ||
62.77 € | 1 | 4 jours | RAL 2004 orange | 1.25 | 3 | 1 | 001,2/5 | 1 | 500 | ||
62.77 € | 1 | 4 jours | Noir | 1.25 | 3 | 1 | 001,2/5 | 1 | 500 | ||
62.77 € | 1 | 4 jours | RAL 2004 orange | 1.25 | 3 | 2 | 001,2/5 | 1 | 500 | ||
62.77 € | 1 | 4 jours | Noir | 1.25 | 3 | 2 | 001,2/5 | 1 | 500 | ||
62.77 € | 1 | 4 jours | RAL 2004 orange | 1.25 | 4 | 1 | 001,2/5 | 1 | 500 | ||
62.77 € | 1 | 4 jours | Noir | 1.25 | 4 | 1 | 001,2/5 | 1 | 500 | ||
62.77 € | 1 | 4 jours | RAL 2004 orange | 1.25 | 4 | 2 | 001,2/5 | 1 | 500 | ||
62.77 € | 1 | 4 jours | Noir | 1.25 | 4 | 2 | 001,2/5 | 1 | 500 | ||
62.77 € | 1 | 4 jours | RAL 2004 orange | 1.5 | 1 | 1 | 001,5 | 1 | 500 | ||
62.77 € | 1 | 4 jours | Noir | 1.5 | 1 | 1 | 001,5 | 1 | 500 | ||
62.77 € | 1 | 4 jours | RAL 2004 orange | 1.5 | 1 | 2 | 001,5 | 1 | 500 | ||
62.77 € | 1 | 4 jours | Noir | 1.5 | 1 | 2 | 001,5 | 1 | 500 | ||
62.77 € | 1 | 4 jours | RAL 2004 orange | 1.5 | 2 | 1 | 001,5 | 1 | 500 | ||
62.77 € | 1 | 4 jours | Noir | 1.5 | 2 | 1 | 001,5 | 1 | 500 | ||
62.77 € | 1 | 4 jours | RAL 2004 orange | 1.5 | 2 | 2 | 001,5 | 1 | 500 | ||
62.77 € | 1 | 4 jours | Noir | 1.5 | 2 | 2 | 001,5 | 1 | 500 | ||
62.77 € | 1 | 4 jours | RAL 2004 orange | 1.5 | 3 | 1 | 001,5 | 1 | 500 | ||
62.77 € | 1 | 4 jours | Noir | 1.5 | 3 | 1 | 001,5 | 1 | 500 | ||
62.77 € | 1 | 4 jours | RAL 2004 orange | 1.5 | 3 | 2 | 001,5 | 1 | 500 | ||
62.77 € | 1 | 4 jours | Noir | 1.5 | 3 | 2 | 001,5 | 1 | 500 |
Loading...
Matériau principal | Polyamide | Matériau du composant | Acier | B=Largeur(mm) | 31 |
---|---|---|---|---|---|
D=diamètre d’alésage(mm) | 14 | H=Hauteur(mm) | 47 | L=Longueur(mm) | 33 |
Configurer
Propriétés de base
Couleur principale
P=Pas(mm)
Position du montage
Sens de comptage
Indicateur après un tour
Point décimal en position
Tour par minute maximum
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles