Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1696.00130
Matériau principal | Acier à forte teneur en carbone | Corps de finition de surface | noir oxydé | Couleur principale | Noir |
---|---|---|---|---|---|
Forme | A | Type-forme | avec goupille de blocage | B=Largeur(mm) | 32 |
B1(mm) | 24 | B2(mm) | 5 | B3(mm) | 24 |
D=diamètre d’alésage(mm) | 4.5 | D1(mm) | 4 | H=Hauteur(mm) | 5 |
H1(mm) | 4 | H2(mm) | 3 | H3(mm) | 2 |
H4(mm) | 2 | L=Longueur(mm) | 21 | L1(mm) | 19 |
L2(mm) | 10 | Déplacement S(mm) | 0.8 | SW=largeur de clavette(mm) | 3 |
Force de serrage(kN) | 1.3 | Couple de serrage max.(Nm) | 2.1 |
Vous vous trouvez sur la page de Bride de serrage pour rainures en T avec came, forme A, avec goupille de positionnement (K1696), le numéro d'article est le suivant: K1696.00130.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1696.00130.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles