Bride de serrage pour rainures en T avec came, forme B, sans goupille de positionnement (K1696)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1696.10400
K1696.10600
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
D=diamètre d’alésage
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Déplacement S
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
Force de serrage
(kN)
Couple de serrage max.
(Nm)

93.45 €

1 4 jours 45388365.21063533.530.51516410

111.46 €

1 4 jours 706012558.215957504622210627

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Corps de finition de surface noir oxydé Couleur principale Noir
Forme B Type-forme sans goupille de blocage

Assistance technique