Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1368.211X10000 |
K1368.211X2000 |
K1368.211X20000 |
K1368.211X5000 |
K1368.211X50000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | L=Longueur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
49.62 € | 1 | 4 jours | 10000 | ||
11.62 € | 1 | 4 jours | 2000 | ||
97.12 € | 1 | 4 jours | 20000 | ||
25.86 € | 1 | 4 jours | 5000 | ||
239.63 € | 1 | 4 jours | 50000 |
Loading...
Matériau principal | EPDM | Matériau du composant | EPDM | Couleur principale | Noir |
---|---|---|---|---|---|
Forme | C | Plage de serrage(mm) | 1.0-2.0 | Rayon de pliage minimum(mm) | A=100 B=200 C=100 D=60 |
B=Largeur(mm) | 8 | B1(mm) | 9 | H=Hauteur(mm) | 11 |
Configurer
Propriétés de base
L=Longueur(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles