Profilés d’étanchéité et de protection d’arête des bords avec fil en acier intégré, forme E (K1368)

Profilés d’étanchéité et de protection d’arête des bords avec fil en acier intégré, forme E (K1368)
· Pour protéger, recouvrir et enjoliver les arêtes de la tôle

· Domaines d'application : construction de machines, montage

· Fonction d'étanchéité contre l'humidité, la poussière et la saleté

· Ne nécessite pas d'éléments de fixation

· Différentes longueurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1368.415X10000
K1368.415X2000
K1368.415X20000
K1368.415X5000
K1368.415X50000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L=Longueur
(mm)

56.30 €

1 4 jours 10000

12.95 €

1 4 jours 2000

110.49 €

1 4 jours 20000

29.21 €

1 4 jours 5000

273.04 €

1 4 jours 50000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal PVC Matériau du composant EPDM Couleur principale Noir
Forme E Plage de serrage(mm) 1.0-2.0 Rayon de pliage minimum(mm) A=20 B=40 C=10 D=10
B=Largeur(mm) 6.5 H=Hauteur(mm) 15 H1(mm) 7

Assistance technique