Goupilles avec trou de goupille fendue adaptées à la chape (K1456)

Goupilles avec trou de goupille fendue adaptées à la chape (K1456)
· Adapté aux chapes DIN 71752

· Protégé par une rondelle d'arrêt selon DIN 6799

· L'association avec la chape adaptée permet d'obtenir un embout de chape parfaitement opérationnel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1456.004100
K1456.005123
K1456.006153
K1456.008195
K1456.010245
K1456.012295
K1456.014325
K1456.016382
K1456.020470
K1456.025590
K1456.028632
K1456.030590
K1456.030682
K1456.035765
K1456.040900
K1456.042900
K1456.0501030
K1456.104100
K1456.105123
K1456.106153
K1456.108195
K1456.110245
K1456.112295
K1456.114325
K1456.116382
K1456.120470
K1456.125590
K1456.130590
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau A
(mm)
D1=Diamètre de la broche
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
Z1
(mm)
Z2
(mm)

0.94 €

1 4 jours Acier1046111210.5

0.83 €

1 4 jours Acier12.3581.21.51510.5

0.84 €

1 4 jours Acier15.3691.61.5181.50.5

0.99 €

1 4 jours Acier19.5812222321

1.02 €

1 4 jours Acier24.510143.222921

1.45 €

1 4 jours Acier29.5121743352.51.5

1.54 €

1 4 jours Acier32.5141943402.51.5

1.60 €

1 4 jours Acier38.2162143452.51.5

2.44 €

1 4 jours Acier472026545332

6.62 €

1 4 jours Acier5925326.356742

18.50 €

1 4 jours Acier63.228346.357242

10.83 €

1 4 jours Acier5930366.356742

8.52 €

1 4 jours Acier68.230366.357742

15.08 €

1 4 jours Acier76.53544868752

63.33 €

1 4 jours Acier9040488610052

82.05 €

1 4 jours Acier9042488710052

108.76 €

1 4 jours Acier103505810711562

1.08 €

1 4 jours Acier inoxydable1046111210.5

1.27 €

1 4 jours Acier inoxydable12.3581.21.51510.5

1.38 €

1 4 jours Acier inoxydable15.3691.61.5181.50.5

1.69 €

1 4 jours Acier inoxydable19.5812222321

2.01 €

1 4 jours Acier inoxydable24.510143.222921

3.19 €

1 4 jours Acier inoxydable29.5121743352.51.5

3.74 €

1 4 jours Acier inoxydable32.5141943402.51.5

3.40 €

1 4 jours Acier inoxydable38.2162143452.51.5

5.30 €

1 4 jours Acier inoxydable472026545332

34.07 €

1 4 jours Acier inoxydable5925326.356742

37.62 €

1 4 jours Acier inoxydable5930366.356742

Loading...

  1. 1

Assistance technique