Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1139.0408 |
K1139.0510 |
K1139.0612 |
K1139.0816 |
K1139.0832 |
K1139.1020 |
K1139.1040 |
K1139.1224 |
K1139.1248 |
K1139.1428 |
K1139.1632 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | G (mm) | D1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.36 € | 1 | 4 jours | 8 | 4 | 18.5 | 15 | ||
1.01 € | 1 | 4 jours | 10 | 5 | 23 | 19 | ||
1.05 € | 1 | 4 jours | 12 | 6 | 28 | 23 | ||
1.25 € | 1 | 4 jours | 16 | 8 | 37 | 30 | ||
1.36 € | 1 | 4 jours | 32 | 8 | 52 | 46 | ||
1.68 € | 1 | 4 jours | 20 | 10 | 46 | 38 | ||
1.82 € | 1 | 4 jours | 40 | 10 | 66 | 58 | ||
2.51 € | 1 | 4 jours | 24 | 12 | 53 | 45 | ||
2.69 € | 1 | 4 jours | 48 | 12 | 78 | 69 | ||
3.91 € | 1 | 4 jours | 28 | 14 | 62 | 52 | ||
4.06 € | 1 | 4 jours | 32 | 16 | 73 | 62 |
Loading...
Matériau | Acier | Corps de finition de surface | Galvanisé | Couleur principale | Galvanisé |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Acier pour ressort à lames |
Configurer
Propriétés de base
G(mm)
D1(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles