Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0094.0600 |
K0094.1200 |
K0094.2500 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Consommation d’air par cycle (dm³) | Courses par minute à 6 bar (mm) | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | C1 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | M (mm) | R | Déplacement S (mm) | Force de serrage F1 (N) | Force de maintien F2 (N) | Tige de butée étendue / Force de serrage F1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
409.34 € | 1 | 4 jours | 0.09 | 60 | 290 | 25 | 36.5 | - | 59 | 33.4 | 14.5 | 5.5 | 14 | 53 | 331 | 41 | 30 | M8 | G1/8 | 25 | 2350 | 6000 | 5 mm/320 N, 10 mm/430 N, 15 mm/650 N, 20 mm/870 N, 22 mm/1 000 N, 24 mm/1 500 N, 25 mm/2 350 N | ||
498.13 € | 1 | 4 jours | 0.28 | 50 | 380 | 8 | 35 | 41 | 76 | 41 | 21 | 8.5 | 20 | 75 | 435 | 55 | 40 | M10 | G1/8 | 32 | 11500 | 12000 | 5 mm/1 200 N, 10 mm/1 400 N, 15 mm/1 650 N, 20 mm/1 950 N, 25 mm/2 300 N, 27 mm/2 550 N, 29 mm/3 000 N, 31 mm/4 300 N, 32 mm/11 500 N | ||
724.32 € | 1 | 4 jours | 0.60 | 45 | 475 | 12 | 45 | 45 | 96 | 54 | 26 | 10.3 | 25 | 50 | 577 | 102 | 60 | M12 | G1/4 | 50 | 14500 | 25000 | 5 mm/1 400 N, 10 mm/1 600 N, 15 mm/1 750 N, 20 mm/2 000 N, 25 mm/2 100 N, 30 mm/2 450 N, 35 mm/2 650 N, 40 mm/3 250 N, 45 mm/4 200 N, 47 mm/4 900 N, 49 mm/7 000 N, 50 mm/14 500 N |
Loading...
Matériau principal | Acier | Forme | B | Pression de fonctionnement(bar) | 2 - 6 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Consommation d’air par cycle(dm³)
Courses par minute à 6 bar(mm)
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
B(mm)
B1(mm)
C1(mm)
D(mm)
D1(mm)
H(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
M(mm)
R
Déplacement S(mm)
Force de serrage F1(N)
Force de maintien F2(N)
Tige de butée étendue / Force de serrage F1
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles