Presses à genouillère pour un fonctionnement pneumatique (K0096)

Presses à genouillère pour un fonctionnement pneumatique (K0096)
· Montage, rivetage, matage, gaufrage, déformation, découpe, poinçonnage

· Domaines d'application : construction de machines, usinage du métal, industrie du plastique

· Forces élevées jusqu'à 25 kN

· Automatisables

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0096.0600
K0096.1200
K0096.2500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Consommation d’air par cycle
(dm³)
Courses par minute à 6 bar
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
R Déplacement S
(mm)
Force de maintien F2
(N)
Tige de butée étendue / Force de serrage F1 Poids
(kg)
RoHS

494.40 €

1 4 jours 0,09601509594485210080914432307530M8G1/8256 0005 mm/320 N, 10 mm/430 N, 15 mm/650 N, 20 mm/870 N, 22 mm/1 000 N, 24 mm/1 500 N, 25 mm/2350 N--

703.75 €

1 4 jours 0,285019211511257631209511205754010040M10G1/83212 0005 mm/1 200 N, 10 mm/1 400 N, 15 mm/1 650 N, 20 mm/1 950 N, 25 mm/2 300 N, 27 mm/2 550 N,--

974.80 €

1 4 jours 0,6045238145142717915012511257485012160M12G1/45025 0005 mm/1 400 N, 10 mm/1 600 N, 15 mm/1 750 N, 20 mm/2 000 N, 25 mm/2 100 N, 30 mm/2 450 N, 35 mm/2 650 N, 40 mm/3 250 N, 45 mm/4 200 N, 47 mm/4 900 N, 49 mm/7 000 N, 50 mm/14 500 N23,6000true

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Matériau du composant Acier Forme A
Force de serrage F1(N) voir 05860 Pression de fonctionnement(bar) 2 - 6 Finition 1 pneumatique
Désignation Presse à Grenouillère

Assistance technique