Presses à genouillère pour un fonctionnement pneumatique (K1551)

Presses à genouillère pour un fonctionnement pneumatique (K1551)
· Automatisables

· Forces élevées jusqu'à 25 kN

· Domaines d'application : construction de machines, usinage du métal et du bois, industrie du plastique

· Monter, riveter, mater, gaufrer, déformer, découper, poinçonner

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1551.06000
K1551.12000
K1551.25000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Consommation d’air par cycle
(dm³)
Courses par minute à 6 bar
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
A6
(mm)
A7
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
Déplacement S
(mm)
Force de serrage F1
(N)
Force de maintien F2
(N)
Poids
(kg)
RoHS

442.82 €

1 4 jours 0,0460157959553,94646,512441058070914M815,5412329630M8253 0006 000--

659.66 €

1 4 jours 0,1050210115113596349,6186012695801119,9M10205754010040M10325 00012 00010,2000true

943.72 €

1 4 jours 0,25402381451396179522275150125901125M10307475012060M12507 00025 00019,6200true

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Matériau du composant Acier Forme A
R G1/8 Pression de fonctionnement(bar) 2 - 6 Finition 1 pneumatique
Désignation Presse à Grenouillère

Assistance technique