Boulons à tête hexagonale DIN 931/DIN EN ISO 4014/DIN EN 24014, acier (K0870)

Boulons à tête hexagonale DIN 931/DIN EN ISO 4014/DIN EN 24014, acier (K0870)
· Acier

· Classe de résistance 8.8, 10.9 ou 12.9

· Poli (noir) ou électrozingué

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0870.04X25
K0870.04X30
K0870.04X35
K0870.04X40
K0870.04X45
K0870.04X50
K0870.05X25
K0870.05X30
K0870.05X35
K0870.05X40
K0870.05X45
K0870.05X50
K0870.05X60
K0870.06X30
K0870.06X35
K0870.06X40
K0870.06X45
K0870.06X50
K0870.06X60
K0870.06X70
K0870.08X35
K0870.08X40
K0870.08X45
K0870.08X50
K0870.08X60
K0870.08X70
K0870.08X80
K0870.10X40
K0870.10X45
K0870.10X50
K0870.10X60
K0870.10X70
K0870.10X80
K0870.10X90
K0870.10X100
K0870.12X45
K0870.12X50
K0870.12X60
K0870.12X70
K0870.12X80
K0870.12X90
K0870.12X100
K0870.12X110
K0870.12X120
K0870.16X60
K0870.16X70
K0870.16X80
K0870.16X90
K0870.16X100
K0870.16X110
K0870.16X120
K0870.20X70
K0870.20X80
K0870.20X90
K0870.20X100
K0870.20X110
K0870.20X120
K0870.210X40
K0870.210X45
K0870.210X50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=filetage (M) Longueur L (mm) Corps de finition de surface SW=largeur de clavette
(mm)
E
(mm)
Couleur principale K
(mm)
Qualité B=Longueur de filetage
(mm)

0.28 €

1 4 jours 425brillant77.66Noir2.88.814

0.28 €

1 4 jours 430brillant77.66Noir2.88.814

0.35 €

1 4 jours 435brillant77.66Noir2.88.814

0.35 €

1 4 jours 440brillant77.66Noir2.88.814

0.35 €

1 4 jours 445brillant77.66Noir2.88.814

0.36 €

1 4 jours 450brillant77.66Noir2.88.814

0.28 €

1 4 jours 525brillant88.79Noir3.58.816

0.28 €

1 4 jours 530brillant88.79Noir3.58.816

0.35 €

1 4 jours 535brillant88.79Noir3.58.816

0.35 €

1 4 jours 540brillant88.79Noir3.58.816

0.35 €

1 4 jours 545brillant88.79Noir3.58.816

0.36 €

1 4 jours 550brillant88.79Noir3.58.816

0.38 €

1 4 jours 560brillant88.79Noir3.58.816

0.13 €

1 4 jours 630brillant1011.05Noir48.818

0.13 €

1 4 jours 635brillant1011.05Noir48.818

0.14 €

1 4 jours 640brillant1011.05Noir48.818

0.14 €

1 4 jours 645brillant1011.05Noir48.818

0.20 €

1 4 jours 650brillant1011.05Noir48.818

0.35 €

1 4 jours 660brillant1011.05Noir48.818

0.45 €

1 4 jours 670brillant1011.05Noir48.818

0.28 €

1 4 jours 835brillant1314.38Noir5.38.822

0.28 €

1 4 jours 840brillant1314.38Noir5.38.822

0.28 €

1 4 jours 845brillant1314.38Noir5.38.822

0.35 €

1 4 jours 850brillant1314.38Noir5.38.822

0.35 €

1 4 jours 860brillant1314.38Noir5.38.822

0.38 €

1 4 jours 870brillant1314.38Noir5.38.822

0.51 €

1 4 jours 880brillant1314.38Noir5.38.822

0.38 €

1 4 jours 1040brillant1718.9Noir6.48.826

0.43 €

1 4 jours 1045brillant1718.9Noir6.48.826

0.45 €

1 4 jours 1050brillant1718.9Noir6.48.826

0.45 €

1 4 jours 1060brillant1718.9Noir6.48.826

0.54 €

1 4 jours 1070brillant1718.9Noir6.48.826

0.56 €

1 4 jours 1080brillant1718.9Noir6.48.826

0.69 €

1 4 jours 1090brillant1718.9Noir6.48.826

0.77 €

1 4 jours 10100brillant1718.9Noir6.48.826

0.56 €

1 4 jours 1245brillant1921.1Noir7.58.830

0.59 €

1 4 jours 1250brillant1921.1Noir7.58.830

0.61 €

1 4 jours 1260brillant1921.1Noir7.58.830

0.69 €

1 4 jours 1270brillant1921.1Noir7.58.830

0.69 €

1 4 jours 1280brillant1921.1Noir7.58.830

0.79 €

1 4 jours 1290brillant1921.1Noir7.58.830

0.92 €

1 4 jours 12100brillant1921.1Noir7.58.830

1.09 €

1 4 jours 12110brillant1921.1Noir7.58.830

1.16 €

1 4 jours 12120brillant1921.1Noir7.58.830

0.94 €

1 4 jours 1660brillant2426.75Noir108.838

0.97 €

1 4 jours 1670brillant2426.75Noir108.838

1.00 €

1 4 jours 1680brillant2426.75Noir108.838

1.00 €

1 4 jours 1690brillant2426.75Noir108.838

1.21 €

1 4 jours 16100brillant2426.75Noir108.838

1.41 €

1 4 jours 16110brillant2426.75Noir108.838

2.10 €

1 4 jours 16120brillant2426.75Noir108.838

1.36 €

1 4 jours 2070brillant3033.53Noir12.58.846

1.45 €

1 4 jours 2080brillant3033.53Noir12.58.846

2.01 €

1 4 jours 2090brillant3033.53Noir12.58.846

2.07 €

1 4 jours 20100brillant3033.53Noir12.58.846

3.04 €

1 4 jours 20110brillant3033.53Noir12.58.846

3.19 €

1 4 jours 20120brillant3033.53Noir12.58.846

0.75 €

1 4 jours 1040brillant1718.9Noir6.412.926

0.83 €

1 4 jours 1045brillant1718.9Noir6.412.926

0.90 €

1 4 jours 1050brillant1718.9Noir6.412.926

Loading...

Informations de base

Matériau Acier

Assistance technique