Colliers d’arbre taraudés (K0986)

Colliers d’arbre taraudés (K0986)
· Tout endommagement du taraudage est évité

· Plage de température -40 °C jusqu'à +175 °C

· Version : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0986.0401
K0986.0402
K0986.0501
K0986.0502
K0986.0601
K0986.0602
K0986.0801
K0986.0802
K0986.1001
K0986.1002
K0986.1201
K0986.1202
K0986.1601
K0986.1602
K0986.2001
K0986.2002
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur Diamètre extérieur B=Épaisseur Matériau C
(mm)
R
(mm)

4.66 €

1 4 jours 4169AcierM3x820.7

9.66 €

1 4 jours 4169Acier inoxydableM3x820.7

4.66 €

1 4 jours 5169AcierM3x820.7

9.66 €

1 4 jours 5169Acier inoxydableM3x820.7

4.66 €

1 4 jours 6169AcierM3x820.7

9.66 €

1 4 jours 6169Acier inoxydableM3x820.7

4.98 €

1 4 jours 8189AcierM3x822.4

9.99 €

1 4 jours 8189Acier inoxydableM3x822.4

5.15 €

1 4 jours 10249AcierM3x1026

11.25 €

1 4 jours 10249Acier inoxydableM3x1026

5.49 €

1 4 jours 122811AcierM4x1231.8

13.20 €

1 4 jours 122811Acier inoxydableM4x1231.8

6.43 €

1 4 jours 163413AcierM5x1639.4

13.52 €

1 4 jours 163413Acier inoxydableM5x1639.4

8.05 €

1 4 jours 204015AcierM6x1846.4

16.09 €

1 4 jours 204015Acier inoxydableM6x1846.4

Loading...

  1. 1

Assistance technique