Colliers d’arbre avec poignée papillon similaire à DIN 705, acier (K0407)

Colliers d’arbre avec poignée papillon similaire à DIN 705, acier (K0407)
· Élément de positionnement et butée pour arbres

· Pour les arbres avec un diamètre compris entre 6 et 32 mm

· La poignée papillon permet un serrage sans outil

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0407.100601
K0407.100801
K0407.101001
K0407.101201
K0407.101601
K0407.102001
K0407.102501
K0407.103201
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur Diamètre extérieur B=Épaisseur D3
(mm)
H
(mm)

1.32 €

1 4 jours 6128M426

1.41 €

1 4 jours 8168M427

1.56 €

1 4 jours 102010M530

1.70 €

1 4 jours 122212M631

1.87 €

1 4 jours 162812M633

2.14 €

1 4 jours 203214M635

2.96 €

1 4 jours 254016M837,5

4.28 €

1 4 jours 325016M846

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Matériau du composant Thermoplastique Désignation Bague d'arrêt

Assistance technique