Bouchons graisseurs, tête conique DIN 71412, forme A, droit (K1132)

Bouchons graisseurs, tête conique DIN 71412, forme A, droit (K1132)
· Auto-étanche grâce au filetage conique

· Polyvalent

· Version : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1132.1106100
K1132.1108100
K1132.1108125
K1132.1114
K1132.1118
K1132.1110100
K1132.1110150
K1132.2106100
K1132.2108100
K1132.2108125
K1132.2114
K1132.2118
K1132.2110100
K1132.2110150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Corps de finition de surface D=filetage
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1=longueur de filetage
(mm)
SW
(mm)

0.31 €

1 4 jours Aciertrempé et galvaniséM6x1155.57

0.36 €

1 4 jours Aciertrempé et galvaniséM8x1155.59

0.36 €

1 4 jours Aciertrempé et galvaniséM8x1.25155.59

0.97 €

1 4 jours Aciertrempé et galvaniséR1/417.56.514

0.46 €

1 4 jours Aciertrempé et galvaniséR1/8155.511

0.46 €

1 4 jours Aciertrempé et galvaniséM10x1155.511

0.46 €

1 4 jours Aciertrempé et galvaniséM10x1.5155.511

2.90 €

1 4 jours Acier inoxydablebrillantM6x1155.57

3.69 €

1 4 jours Acier inoxydablebrillantM8x1155.59

3.69 €

1 4 jours Acier inoxydablebrillantM8x1.25155.59

5.70 €

1 4 jours Acier inoxydablebrillantR1/417.56.514

4.51 €

1 4 jours Acier inoxydablebrillantR1/8155.511

4.51 €

1 4 jours Acier inoxydablebrillantM10x1155.511

4.51 €

1 4 jours Acier inoxydablebrillantM10x1.5155.511

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme A Type-forme droit avec hexagone

Assistance technique