Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1132.1306100 |
K1132.1308100 |
K1132.1308125 |
K1132.1314 |
K1132.1318 |
K1132.1310100 |
K1132.1310150 |
K1132.2306100 |
K1132.2308100 |
K1132.2308125 |
K1132.2314 |
K1132.2318 |
K1132.2310100 |
K1132.2310150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau principal | Corps de finition de surface | A | D=filetage (mm) | L=Longueur (mm) | L1=longueur de filetage (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.84 € | 1 | 4 jours | Acier | trempé et galvanisé | 13 | M6x1 | 18 | 5.5 | 9 | ||
0.84 € | 1 | 4 jours | Acier | trempé et galvanisé | 13 | M8x1 | 18 | 5.5 | 9 | ||
0.84 € | 1 | 4 jours | Acier | trempé et galvanisé | 13 | M8x1.25 | 18 | 5.5 | 9 | ||
2.50 € | 1 | 4 jours | Acier | trempé et galvanisé | 14 | R1/4 | 22 | 6.5 | 14 | ||
0.84 € | 1 | 4 jours | Acier | trempé et galvanisé | 14 | R1/8 | 20 | 5.5 | 11 | ||
0.84 € | 1 | 4 jours | Acier | trempé et galvanisé | 14 | M10x1 | 20 | 5.5 | 11 | ||
1.61 € | 1 | 4 jours | Acier | trempé et galvanisé | 14 | M10x1.5 | 20 | 5.5 | 11 | ||
7.46 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | 13 | M6x1 | 18 | 5.5 | 9 | ||
7.46 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | 13 | M8x1 | 18 | 5.5 | 9 | ||
7.46 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | 13 | M8x1.25 | 18 | 5.5 | 9 | ||
10.86 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | rectifié | 14 | R1/4 | 22 | 6.5 | 14 | ||
8.08 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | 14 | R1/8 | 20 | 5.5 | 11 | ||
8.08 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | 14 | M10x1 | 20 | 5.5 | 11 | ||
8.08 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | 14 | M10x1.5 | 20 | 5.5 | 11 |
Loading...
Forme | C | Type-forme | coudé à 90° avec hexagone |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau principal
Corps de finition de surface
A
D=filetage(mm)
L=Longueur(mm)
L1=longueur de filetage(mm)
SW(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles