Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1425.12712
Matériau principal | Plastique | Matériau du composant | Acier | Version 2 | contact normalement ouvert |
---|---|---|---|---|---|
B=Largeur(mm) | 42 | D1=Filetage | M12 | H=Hauteur(mm) | 21 |
H1(mm) | 21 | L=Longueur(mm) | 164 | L1(mm) | 127 |
L2(mm) | 91 | L3(mm) | 75 | SW=largeur de clavette(mm) | 19 |
Nombre de vis de fixation | 2 |
Vous vous trouvez sur la page de Jauges de niveau d’huile avec surveillance électronique du niveau d’huile (K1425), le numéro d'article est le suivant: K1425.12712.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1425.12712.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles