Jauges de niveau d’huile avec surveillance électronique de la température (K1426)

Jauges de niveau d’huile avec surveillance électronique de la température (K1426)
· Alarme automatique si le liquide dépasse la température maximale

· Verre-regard avec bonne résistance mécanique

· Résistant à des températures jusqu’à 75 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1426.112712
K1426.212712
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Version 2

128.13 €

1 4 jours contact normalement ouvert

128.13 €

1 4 jours contact normalement fermé

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Plastique Matériau du composant Acier B=Largeur(mm) 42
B1(mm) 45 D1=Filetage M12 H=Hauteur(mm) 21
H1(mm) 21 H2(mm) 80 L=Longueur(mm) 164
L1(mm) 127 L2(mm) 91 L3(mm) 75
L4(mm) 191 SW=largeur de clavette(mm) 19 Nombre de vis de fixation 2

Assistance technique