Jauges de niveau d’huile, forme A, sans thermomètre (K0443)

Jauges de niveau d’huile, forme A, sans thermomètre (K0443)
· Domaines d'application : construction de machines, de réservoirs et de véhicules

· Haute résistance mécanique

· Résistant au vieillissement

· Résistant à des températures jusqu’à 100 °C

· Résistant à des pressions jusqu'à 10 bars

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0443.1076
K0443.1127
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1=Filetage H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)

12.41 €

1 4 jours M102021103764437

16.17 €

1 4 jours M1219181511279580

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermoplastique Forme A B=Largeur(mm) 27
Nombre de vis de fixation 2

Assistance technique