Jauges de niveau d’huile, forme B, avec thermomètre (K0443)

Jauges de niveau d’huile, forme B, avec thermomètre (K0443)
· Domaines d'application : construction de machines, de réservoirs et de véhicules

· Haute résistance mécanique

· Résistant au vieillissement

· Résistant à des températures jusqu’à 100 °C

· Résistant à des pressions jusqu'à 10 bars

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0443.2076
K0443.2127
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1=Filetage H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Échelle du thermomètre

16.73 €

1 4 jours M1020211037644370 - 80°C / 50 - 175°F

21.18 €

1 4 jours M12191815112795800 - 100°C / 50 - 200°F

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermoplastique Forme B B=Largeur(mm) 27
Nombre de vis de fixation 2

Assistance technique