Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D=filetage (mm) | D1 (mm) | L=Longueur (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | Capacité de charge maximale (charge statique uniquement) (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.63 € | 1 | 4 jours | M5 | 3 | 9 | 1.8 | 0.5 | 2.5 | 4.5 | ||
1.63 € | 1 | 4 jours | M5 | 3 | 13 | 1.8 | 0.5 | 2.5 | 4.5 | ||
1.66 € | 1 | 4 jours | M5 | 3 | 17 | 1.8 | 0.5 | 2.5 | 4.5 | ||
1.68 € | 1 | 4 jours | M5 | 3 | 21 | 1.8 | 0.5 | 2.5 | 4.5 | ||
1.68 € | 1 | 4 jours | M6 | 4 | 14.3 | 2.7 | 0.8 | 3 | 9 | ||
1.68 € | 1 | 4 jours | M6 | 4 | 18.3 | 2.7 | 0.8 | 3 | 9 | ||
1.69 € | 1 | 4 jours | M6 | 4 | 22.3 | 2.7 | 0.8 | 3 | 9 | ||
1.77 € | 1 | 4 jours | M6 | 4 | 27.3 | 2.7 | 0.8 | 3 | 9 | ||
1.86 € | 1 | 4 jours | M8 | 5.5 | 14.8 | 3.2 | 0.8 | 4 | 15 | ||
1.86 € | 1 | 4 jours | M8 | 5.5 | 18.8 | 3.2 | 0.8 | 4 | 15 | ||
1.86 € | 1 | 4 jours | M8 | 5.5 | 22.8 | 3.2 | 0.8 | 4 | 15 | ||
1.93 € | 1 | 4 jours | M8 | 5.5 | 27.8 | 3.2 | 0.8 | 4 | 15 | ||
2.04 € | 1 | 4 jours | M8 | 5.5 | 34.8 | 3.2 | 0.8 | 4 | 15 | ||
1.91 € | 1 | 4 jours | M10 | 7 | 18.9 | 3.5 | 1.1 | 5 | 20 | ||
1.98 € | 1 | 4 jours | M10 | 7 | 22.9 | 3.5 | 1.1 | 5 | 20 | ||
2.04 € | 1 | 4 jours | M10 | 7 | 27.9 | 3.5 | 1.1 | 5 | 20 | ||
2.27 € | 1 | 4 jours | M10 | 7 | 34.9 | 3.5 | 1.1 | 5 | 20 | ||
2.36 € | 1 | 4 jours | M10 | 7 | 42.9 | 3.5 | 1.1 | 5 | 20 |
Loading...
Matériau principal | Acier | Qualité | 10.9 | Corps de finition de surface | noir oxydé |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Acier à outils | Composant de finition de surface | finition noire oxydée et trempée | Matériau (surface de montage / surface de support) | Acier |
Configurer
Propriétés de base
D=filetage(mm)
D1(mm)
L=Longueur(mm)
L2(mm)
L4(mm)
SW(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)(kN)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles