Vis de butée avec coussinet de butée (K0688)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0688.06X32
K0688.06X37
K0688.06X42
K0688.06X52
K0688.08X38
K0688.08X43
K0688.08X48
K0688.08X53
K0688.08X63
K0688.10X53
K0688.10X58
K0688.10X63
K0688.10X68
K0688.10X83
K0688.12X63
K0688.12X68
K0688.12X73
K0688.12X83
K0688.12X103
K0688.16X68
K0688.16X73
K0688.16X83
K0688.16X103
K0688.16X128
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=filetage
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
S
(mm)
F maximum
(kN)

2.23 €

1 4 jours M6127322.51

2.24 €

1 4 jours M6127372.51

2.27 €

1 4 jours M6127422.51

2.30 €

1 4 jours M6127522.51

2.47 €

1 4 jours M81693842.3

2.51 €

1 4 jours M81694342.3

2.56 €

1 4 jours M81694842.3

2.61 €

1 4 jours M81695342.3

2.70 €

1 4 jours M81696342.3

3.16 €

1 4 jours M10201153.553.5

3.17 €

1 4 jours M10201158.553.5

3.23 €

1 4 jours M10201163.553.5

3.29 €

1 4 jours M10201168.553.5

3.45 €

1 4 jours M10201183.553.5

3.92 €

1 4 jours M12251364.564.6

3.94 €

1 4 jours M12251369.564.6

4.05 €

1 4 jours M12251374.564.6

4.14 €

1 4 jours M12251384.564.6

4.42 €

1 4 jours M122513104.564.6

6.23 €

1 4 jours M16321570.376

6.37 €

1 4 jours M16321575.376

6.61 €

1 4 jours M16321585.376

7.18 €

1 4 jours M163215105.376

7.59 €

1 4 jours M163215130.376

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier

Assistance technique