Vis de butée avec coussinet de butée (K0689)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0689.06X52
K0689.08X63
K0689.10X84
K0689.12X104
K0689.14X105
K0689.16X130
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=filetage
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
S
(mm)
F maximum
(kN)

4.47 €

1 4 jours M6127522.51

4.76 €

1 4 jours M81696342.3

5.61 €

1 4 jours M1020118453.5

7.25 €

1 4 jours M12251310464.6

11.67 €

1 4 jours M14281410565

11.67 €

1 4 jours M16321513076

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier

Assistance technique