Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0749.1105 |
K0749.1106 |
K0749.1108 |
K0749.1110 |
K0749.1113 |
K0749.1216 |
K0749.2205 |
K0749.2206 |
K0749.2208 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Charge admissible (N) | D.E. D (Ø) | Diam. bille SD (Ø) | Matériau principal | Corps de finition de surface | Matériau du composant | Forme | D=diamètre (mm) | D2 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1=Hauteur (mm) | L=longueur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.58 € | 1 | 4 jours | 100 | 13 | 4.8 | Acier | Galvanisé | Acier | A | 13 | M6 | 24 | 1 | 15 | ||
42.73 € | 1 | 4 jours | 200 | 17 | 6.4 | Acier | Galvanisé | Acier | A | 17 | M6 | 26 | 2 | 15 | ||
44.52 € | 1 | 4 jours | 300 | 18 | 7.9 | Acier | Galvanisé | Acier | A | 18 | M8 | 32 | 2 | 18 | ||
45.94 € | 1 | 4 jours | 400 | 23 | 9.6 | Acier | Galvanisé | Acier | A | 23 | M8 | 40 | 2 | 20 | ||
48.47 € | 1 | 4 jours | 500 | 28 | 12.7 | Acier | Galvanisé | Acier | A | 28 | M8 | 48 | 3.5 | 23 | ||
57.45 € | 1 | 4 jours | 700 | 24 | 15.8 | Acier | Galvanisé | Acier | B | 24 | M6 | 32.5 | 4 | 12 | ||
53.14 € | 1 | 4 jours | 50 | 8 | 4.8 | Acier inoxydable | - | Acier inoxydable | B | 8 | M2 | 8.5 | 1 | 2.5 | ||
54.92 € | 1 | 4 jours | 100 | 13 | 6.4 | Acier inoxydable | - | Acier inoxydable | B | 13 | M3 | 16.5 | 2 | 6 | ||
58.52 € | 1 | 4 jours | 150 | 15 | 7.9 | Acier inoxydable | - | Acier inoxydable | B | 15 | M4 | 20.5 | 2 | 8 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Charge admissible(N)
D.E. D(Ø)
Matériau principal
Corps de finition de surface
Matériau du composant
Forme
D=diamètre(mm)
D2(mm)
H=Hauteur(mm)
H1=Hauteur(mm)
L=longueur de filetage(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles