Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1734.1119 |
K1734.2119 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du composant | |
---|---|---|---|---|---|
111.48 € | 1 | 4 jours | Bille en acier inoxydable | ||
111.48 € | 1 | 4 jours | Bille en polyamide |
Loading...
D.E. D(Ø) | 63 | Diam. bille SD(Ø) | 19 | Matériau principal | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Forme | A | Type-forme | avec serrage | A(mm) | 48 |
D=diamètre(mm) | 50 | D2(mm) | 6.5 | H=Hauteur(mm) | 25 |
H1(mm) | 2 | Charge maximale (bille au dessus)(kg) | 120 | Charge maximale (bille en dessous)(kg) | 80 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du composant
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles