Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0762.122 |
K0762.130 |
K0762.145 |
K0762.222 |
K0762.230 |
K0762.245 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. D (Ø) | Diam. bille SD (Ø) | Matériau du composant | Forme | D=diamètre (mm) | H=Hauteur (mm) | H1=Hauteur (mm) | H2 (mm) | Pré-tension (N) | Tension de fin (N) | Tol. Pour pré-tension et tension de fin (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.60 € | 1 | 4 jours | 50 | 22.2 | Acier | B | 39 | 51.5 | 18.5 | 14 | 730 | 860 | +25 / -7,5 | ||
83.71 € | 1 | 4 jours | 62 | 30 | Acier | B | 48.2 | 70 | 24.4 | 17.7 | 1350 | 1600 | +15 / -7,5 | ||
221.52 € | 1 | 4 jours | 85 | 45 | Acier | B | 66.4 | 100.5 | 35.6 | 24.2 | 2280 | 2770 | +15 / -7,5 | ||
64.35 € | 1 | 4 jours | 50 | 22.2 | Acier inoxydable | C | 39 | 51.5 | 18.5 | 14 | 730 | 860 | +25 / -7,5 | ||
103.97 € | 1 | 4 jours | 62 | 30 | Acier inoxydable | C | 48.2 | 70 | 24.4 | 17.7 | 1350 | 1600 | +15 / -7,5 | ||
272.09 € | 1 | 4 jours | 85 | 45 | Acier inoxydable | C | 66.4 | 100.5 | 35.6 | 24.2 | 2280 | 2770 | +15 / -7,5 |
Loading...
Matériau principal | Acier | Corps de finition de surface | Galvanisé |
---|
Configurer
Propriétés de base
D.E. D(Ø)
Matériau du composant
Forme
D=diamètre(mm)
H=Hauteur(mm)
H1=Hauteur(mm)
H2(mm)
Pré-tension(N)
Tension de fin(N)
Tol. Pour pré-tension et tension de fin (%)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles