Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1322.190820 |
K1322.190835 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | H=Hauteur (mm) | L=longueur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
20.26 € | 1 | 4 jours | 50.2 | 20 | ||
20.26 € | 1 | 4 jours | 75.2 | 45 |
Loading...
Charge admissible(N) | 250 | D.E. D(Ø) | 32.1 | Diam. bille SD(Ø) | 19 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau principal | Acier inoxydable | Corde acier | 1.4021 | Corps de finition de surface | brillant |
Matériau du composant | Acier inoxydable | Composant de finition de surface | brillant | D=diamètre(mm) | 25.4 |
D2(mm) | M8 | H1=Hauteur(mm) | 4.7 | Couple de serrage des vis(Nm) | 15 |
Configurer
Propriétés de base
H=Hauteur(mm)
L=longueur de filetage(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles