Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1547.01000 |
K1547.02000 |
K1547.04000 |
K1547.11000 |
K1547.12000 |
K1547.14000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps | Course S (mm) | Corps de finition de surface | Version 2 | disposition des trous | Angle d’ouverture de la poignée | Force manuelle FH (N) | Force de serrage F1 (N) | Force de maintien F2 (N) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | C1 (mm) | C2 (mm) | C3 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | M (mm) | M1 (mm) | R (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.09 € | 1 | 4 jours | Acier | 20.3 | galvanisé et passivé | avec support de montage | 1 | 189° | 40 | 500 | 1000 | 30 | 13.5 | 10.5 | 18 | 44 | - | 24 | 26 | - | - | 5.2 | 9.4 | 94.5 | 64.3 | 30 | 8.7 | 15.8 | 21.3 | M6 | M16x1.5 | 68.5 | 4 | ||
40.63 € | 1 | 4 jours | Acier | 40 | galvanisé et passivé | avec support de montage | 2 | 186° | 60 | 1000 | 2000 | 41.3 | 14.4 | 19 | 41.3 | 69.9 | 41.3 | 28.6 | 33 | 12.7 | 33.3 | 5.6 | 10.9 | 123 | 118.7 | 41.7 | 11 | 25.4 | 40.7 | M8 | M20x1.5 | 90 | 5 | ||
64.86 € | 1 | 4 jours | Acier | 66.7 | galvanisé et passivé | avec support de montage | 3 | 181° | 100 | 2000 | 4000 | 62 | 21 | 31.8 | 45.2 | 76 | 45.2 | 40 | 37 | 21 | 52.8 | 8.5 | 15.9 | 164.5 | 169.2 | 86 | 17 | 32 | 69 | M10 | M27x2 | 127 | 5 | ||
60.31 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 20.3 | brillant | sans support de montage | - | 189° | 40 | 500 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.4 | 78 | 64.3 | 34 | 12.7 | 15.8 | 21.3 | M6 | M16x1.5 | 68.5 | - | ||
69.70 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 40 | brillant | sans support de montage | - | 186° | 60 | 1000 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.9 | 100.9 | 118.7 | 46.7 | 16 | 25.4 | 40.7 | M8 | M20x1.5 | 90 | - | ||
114.53 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 66.7 | brillant | sans support de montage | - | 181° | 100 | 2000 | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.9 | 143 | 169.2 | 91 | 22 | 32 | 69 | M10 | M27x2 | 127 | - |
Loading...
Matériau du composant | Plastique | Couleur du composant | rouge |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps
Course S(mm)
Corps de finition de surface
Version 2
disposition des trous
Angle d’ouverture de la poignée
Force manuelle FH(N)
Force de serrage F1(N)
Force de maintien F2(N)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
C1(mm)
C2(mm)
C3(mm)
D(mm)
D1(mm)
H(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
M(mm)
M1(mm)
R(mm)
T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles