Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0083.0050 |
K0083.0050N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps | Corps de finition de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.04 € | 1 | 4 jours | Acier | galvanisé et passivé | ||
39.49 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant |
Loading...
Course S(mm) | 16 | Matériau du composant | Plastique | Couleur du composant | Orange |
---|---|---|---|---|---|
Angle d’ouverture de la poignée | 190° | Force manuelle FH(N) | 80 | Force de serrage F1(N) | 500 |
Force de maintien F2(N) | 500 | A(mm) | 16 | A1(mm) | 31 |
A2(mm) | 7 | A3(mm) | 8 | A4(mm) | 11 |
B(mm) | 16 | B1(mm) | 28.5 | B2(mm) | 7.5 |
C(mm) | 13 | C1(mm) | 7.5 | D(mm) | 4.8 |
D1(mm) | 6.35 | E(mm) | 15.5 | H(mm) | 42 |
L(mm) | 68 | L1(mm) | 35 | L2(mm) | 23 |
L3(mm) | 12 | M(mm) | M4 | S(mm) | 2.5 |
F2=Force de maintien(N) | 500 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps
Corps de finition de surface
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles