Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0095.0600 |
K0095.1200 |
K0095.2500 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course S (mm) | Force manuelle FH (N) | Force de serrage F1 (N) | Force de maintien F2 (N) | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L (mm) | M (mm) | Tige de butée étendue / Force de serrage F1 | Poids (kg) | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280.38 € | 1 | 4 jours | 32 | 140 | 5800 | 6000 | 150 | 95 | 94 | 50 | 50 | 100 | 80 | 9 | 14 | 202 | 30 | 75 | 30 | M8 | 5 mm/1 100 N, 10 mm/700 N, 15 mm/750 N, 20 mm/800 N, 25 mm/850 N, 30 mm/1 460 N, | - | - | ||
441.14 € | 1 | 4 jours | 50 | 150 | 9300 | 12000 | 192 | 115 | 112 | 60 | 60 | 120 | 95 | 11 | 20 | 290 | 40 | 100 | 40 | M10 | 5 mm/1 670 N, 10 mm/900 N, 15 mm/730 N, 20 mm/700 N, 25 mm/720 N, 30 mm/850 N, | - | - | ||
608.44 € | 1 | 4 jours | 75 | 170 | 11000 | 25000 | 238 | 145 | 142 | 75 | 75 | 150 | 125 | 11 | 25 | 418 | 50 | 120 | 60 | M12 | 10 mm/1 000 N, 20 mm/720 N, 30 mm/600 N, 40 mm/700 N, 50 mm/880 N, 60 mm/1180 N, 70 mm/1900 N, 72 mm/2300 N, 74 mm/3530 N, 75 mm/11 000 N | 18,6700 | true |
Loading...
Matériau du corps | Acier | Matériau principal | Acier | Matériau du composant | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Angle d’ouverture de la poignée | 185° | Finition 1 | manuel | Désignation | Presse à Grenouillère |
Configurer
Propriétés de base
Course S(mm)
Force manuelle FH(N)
Force de serrage F1(N)
Force de maintien F2(N)
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
A4(mm)
B(mm)
B1(mm)
D(mm)
D1(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L(mm)
M(mm)
Tige de butée étendue / Force de serrage F1
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles