Cols de remplissage (K0471)

Cols de remplissage (K0471)
· Avec tamis de remplissage

· Couvercle imperdable

· Joint et vis d'arrêt inclus

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0471.45
K0471.77
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Version D=diamètre extérieur
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1=longueur
(mm)

14.11 €

1 4 jours sans chaîne46.527.5522541.36 (3x)4366

17.25 €

1 4 jours avec chaîne8049834471.56 (6x)5780

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface chromé Matériau du composant Acier
Composant de finition de surface Galvanisé

Assistance technique