Voyants de niveau d’huile en aluminium (K0448)

Voyants de niveau d’huile en aluminium (K0448)
· Domaines d'application : construction de machines, de réservoirs et de véhicules

· Résistant à des températures jusqu’à 100 °C

· Vitre transparente

· Résistant au vieillissement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0448.20014
K0448.24038
K0448.241815
K0448.29012
K0448.292215
K0448.36034
K0448.42100
K0448.52114
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre extérieur
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
Couple de serrage max.
(Nm)

1.71 €

1 4 jours 20G1/41188179

2.48 €

1 4 jours 24.1G3/812.79.592212

3.08 €

1 4 jours 24.5M18X1,5131092212

3.34 €

1 4 jours 29.7G1/2151092718

3.74 €

1 4 jours 29.5M22X1,5161092718

4.36 €

1 4 jours 35.2G3/421.910113224

9.23 €

1 4 jours 44.1G125.1111140-

9.63 €

1 4 jours 55G1 1/43413.51250-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Charge de pression maximale(bar) 10

Assistance technique