Voyants de niveau d’huile, enfoncés (K0446)

Voyants de niveau d’huile, enfoncés (K0446)
· Domaines d'application : construction de machines, de réservoirs et de véhicules

· Haute résistance mécanique

· Résistant au vieillissement

· Résistant à des températures jusqu’à 90 °C

· Résistant aux solvants et à l'antigel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0446.2420
K0446.3026
K0446.3632
K0446.4238
K0446.4440
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre extérieur
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)

1.54 €

1 4 jours 24201473

1.86 €

1 4 jours 30262083.5

2.13 €

1 4 jours 36322494

2.58 €

1 4 jours 423830104

2.84 €

1 4 jours 444032104

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermoplastique Perçage-Ø Tolérance D1(mm) +0.1 L(mm) 4

Assistance technique