Voyants de niveau d’huile, forme B, avec réflecteur (K0445)

Voyants de niveau d’huile, forme B, avec réflecteur (K0445)
· Domaines d'application : construction de machines, de réservoirs et de véhicules

· Haute résistance mécanique

· Résistant au vieillissement

· Résistant à des températures jusqu’à 90 °C

· Résistant aux solvants et à l'antigel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0445.222038
K0445.2221615
K0445.2251815
K0445.228012
K0445.2282015
K0445.2282215
K0445.235034
K0445.2362615
K0445.2362715
K0445.243100
K0445.251114
K0445.2514015
K0445.258112
K0445.274200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre extérieur
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
Couple de serrage max.
(Nm)

1.12 €

1 4 jours 22G3/8126.512187

1.12 €

1 4 jours 22M16X1,5126.512.5187

1.13 €

1 4 jours 25.5M18X1,514612.52110

1.28 €

1 4 jours 28G1/2168122415

1.28 €

1 4 jours 28M20X1,5167.5122415

1.31 €

1 4 jours 28M22X1,5167.512.52415

1.70 €

1 4 jours 36G3/4218.513.53020

2.05 €

1 4 jours 36M26X1,5218.513.53020

2.13 €

1 4 jours 36M27X1,5218.513.53020

2.36 €

1 4 jours 42G1309143625

3.77 €

1 4 jours 51G1 1/432101742-

3.93 €

1 4 jours 51M40X1,532101742-

4.76 €

1 4 jours 58G1 1/239102150-

6.46 €

1 4 jours 74G248122064-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermoplastique Forme B

Assistance technique