Bouchons enfichables avec jauge, forme B, avec évent (K0462)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K0462.23018

Référence pièce
K0462.23018
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1.86 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermoplastique Forme B D=diamètre extérieur(mm) 30
D1(mm) 18 D2(mm) 23 Perçage-Ø Tolérance D1(mm) +0.1
L(mm) 14 L1(mm) 14 S minimum(mm) 8

Vous vous trouvez sur la page de Bouchons enfichables avec jauge, forme B, avec évent (K0462), le numéro d'article est le suivant: K0462.23018.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0462.23018.

Assistance technique