Tampons en caoutchouc, acier inoxydable, type E (K1319)

Tampons en caoutchouc, acier inoxydable, type E (K1319)
· Élément d'amortissement élastique pour la réduction des vibrations

· Domaines d'application : construction de machines et de modules, moyens de manutention, industrie agroalimentaire

· Plage de température : -30 °C jusqu'à +80 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1319.00800855
K1319.01501255
K1319.01501555
K1319.01502055
K1319.02001555
K1319.02002055
K1319.02002555
K1319.02501555
K1319.02502555
K1319.02503055
K1319.02504055
K1319.03001555
K1319.03002555
K1319.03003055
K1319.03004055
K1319.04002055
K1319.04002555
K1319.04003055
K1319.04004055
K1319.05002055
K1319.05002555
K1319.05003055
K1319.05004055
K1319.05005055
K1319.06003055
K1319.06004055
K1319.06005055
K1319.07004255
K1319.07004555
K1319.07502555
K1319.07503055
K1319.07504055
K1319.07505055
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Max. Charge admissible
(N)
Vis d'assemblage M Hauteur H
(mm)
Constante du ressort
(N/mm)
D=diamètre extérieur
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)

3.04 €

1 4 jours 44M388883

3.39 €

1 4 jours 182M412165154

3.55 €

1 4 jours 130M415100154

3.74 €

1 4 jours 113M42075154

4.22 €

1 4 jours 246M615145205

4.40 €

1 4 jours 216M62094205

4.91 €

1 4 jours 169M62565205

4.40 €

1 4 jours 540M815270257

5.23 €

1 4 jours 315M825105257

5.73 €

1 4 jours 281M83085257

6.95 €

1 4 jours 300M84075257

5.93 €

1 4 jours 491M815545307

7.10 €

1 4 jours 416M825160307

7.98 €

1 4 jours 425M830125307

9.13 €

1 4 jours 315M84085307

8.61 €

1 4 jours 660M820550407

8.97 €

1 4 jours 1000M825500407

9.63 €

1 4 jours 870M830300407

11.18 €

1 4 jours 1040M840260407

11.50 €

1 4 jours 860M1020860508

12.86 €

1 4 jours 1400M1025700508

14.57 €

1 4 jours 1575M1030450508

17.77 €

1 4 jours 1400M1040350508

20.79 €

1 4 jours 850M1050170508

26.86 €

1 4 jours 1400M1030700608

27.89 €

1 4 jours 1600M1040400608

29.10 €

1 4 jours 1200M1050240608

44.31 €

1 4 jours 2600M1042520708

34.66 €

1 4 jours 3060M1045680708

26.86 €

1 4 jours 1816M122512117510

29.42 €

1 4 jours 2289M123010907510

34.32 €

1 4 jours 2000M12405007510

39.23 €

1 4 jours 2750M12505507510

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dureté(Shore A) 55 Matériau principal Acier inoxydable Corde acier 1.4401
Matériau du composant Caoutchouc naturel élastomère Couleur du composant gris

Assistance technique